MP-727V Lankahylly 600mm
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-727V Lankahylly 600mm
REF. MP-727V
1468515
GTIN.
7394333949918
Lankahylly MP-727V valkoinen 600V 2,5 m, RAL9010
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | U-muoto |
---|---|
Leveys | 600 mm |
Korkeus | 58 mm |
Pituus | 2500 mm |
Työpituus | 2500 mm |
Diameter longitudinal wire | 6 mm |
Diameter transverse wire | 6 mm |
Käytettävä poikkipinta | 26496 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
Paino | 3.53 kg/m |
RAL-numero | 9010 |
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537 | tyyppi II |