MP-729E Kattolankahylly
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-729E Kattolankahylly
REF. MP-729E
1467232
GTIN.
7394333050201
Lankahylly 100E 2,5 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | G-muoto |
---|---|
Leveys | 100 mm |
Korkeus | 58 mm |
Pituus | 2500 mm |
Käytettävä poikkipinta | 1440 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Liitintyyppi | ruuvattu |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
Paino | 0.5 kg/m |