MP-730S Jatkokappale lankahyl.
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-730S Jatkokappale lankahyl.
REF. MP-730S
1467234
GTIN.
7394333052755
Jatkokappale lankahyllylle S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pituussuuntainen jatko |
---|---|
Vaakasuuntainen nivelliitos | Ei |
Pystysuuntainen nivelliitos | Ei |
Liitäntätapa | ruuviton liitos |
Soveltuu lankahyllylle | Kyllä |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 55-600 mm |
---|---|
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 58-58 mm |
Pituus | 110 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |