![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-737R-WEB-R.jpg)
MP-737R Kulmakiinnitin
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-737R Kulmakiinnitin
REF. MP-737R
1467249
GTIN.
7394333056364
Kulmakiinnitin lankahylly R
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | teräs |
---|---|
Ruostumaton teräs, peitattu | Kyllä |
Syvyys | 86 mm |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Materiaalin laatu | ruostumaton ja haponkestävä teräs |
---|---|
Leveys | 40 mm |
Korkeus | 86 mm |