MP-738R Asennuslevy
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-738R Asennuslevy
REF. MP-738R
1467252
GTIN.
7394333055633
Asennuslevy R
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vaaka-/pystysuuntainen |
---|---|
Levyn korkeus | 120 mm |
Levyn leveys | 180 mm |
Kiinnitystapa | puristusasennus |
Materiaali | teräs |
---|---|
Ruostumaton teräs, peitattu | Kyllä |
Materiaalin laatu | ruostumaton ja haponkestävä teräs |