![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-739R-WEB-R.jpg)
MP-739R Asennuslevy,reijit.
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-739R Asennuslevy,reijit.
REF. MP-739R
1467255
GTIN.
7394333055923
Asennuslevy reijitetty R
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vaaka-/pystysuuntainen |
---|---|
Levyn korkeus | 120 mm |
Levyn leveys | 180 mm |
Kiinnitystapa | puristusasennus |
Materiaali | teräs |
---|---|
Ruostumaton teräs, peitattu | Kyllä |
Materiaalin laatu | ruostumaton ja haponkestävä teräs |