MP-753S Seinäkannatin KL200mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-753S Seinäkannatin KL200mm
REF. MP-753S
1467263
GTIN.
7394333054667
Seinäkannatin KL 200S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 250 mm |
---|---|
Leveys | 41 mm |
Korkeus | 80 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 120-200 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 1500 N |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |