MP-754R Seinäkannatin KL300mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-754R Seinäkannatin KL300mm
REF. MP-754R
1467265
GTIN.
7394333055183
Seinäkannatin KL 300R
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 350 mm |
---|---|
Leveys | 41 mm |
Korkeus | 90 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 120-300 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
---|---|
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 1500 N |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |