MP-755R Seinäkannatin KL400mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-755R Seinäkannatin KL400mm
REF. MP-755R
1467268
GTIN.
7394333055473
Seinäkannatin KL 400R
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 450 mm |
---|---|
Leveys | 41 mm |
Korkeus | 100 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 120-400 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
---|---|
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 1500 N |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |