MP-755S Seinäkannatin KL400mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-755S Seinäkannatin KL400mm
REF. MP-755S
1467269
GTIN.
7394333055213
Seinäkannatin KL 400S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 450 mm |
---|---|
Leveys | 41 mm |
Korkeus | 100 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 120-400 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 1500 N |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |