MP-760R Kattokiinnike kierret.
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-760R Kattokiinnike kierret.
REF. MP-760R
1467281
GTIN.
7394333121901
Kattokiinnitin R
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 35 mm |
---|---|
Leveys | 30 mm |
Korkeus | 50 mm |
Kierrekoko (metrinen) | 10 |
Malli / Tyyppi | kattokannatin |
Sarana | Ei |
Säädettävä | Kyllä |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Ruostumaton teräs, peitattu | Kyllä |
Materiaalin laatu | ruostumaton ja haponkestävä teräs |