MP-761P Muovitulppa 4mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-761P Muovitulppa 4mm
REF. MP-761P
1467283
GTIN.
7394333058351
Muovitulppa 4P
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuu | muu |
---|---|
Malli / Tyyppi | pääty |
Pituus | 13 mm |
Leveys | 10 mm |
---|---|
Materiaali | muovi |
Väri | muu |