MP-762S Seinäkannatin KL600mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-762S Seinäkannatin KL600mm
REF. MP-762S
1467885
GTIN.
7394333055565
Seinäkannatin KL 600S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 42 mm |
---|---|
Korkeus | 150 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 120-600 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 1500 N |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |