MP-763P Muovitulppa 5mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-763P Muovitulppa 5mm
REF. MP-763P
1467284
GTIN.
7394333058481
Muovitulppa 5P
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuu | muu |
---|---|
Malli / Tyyppi | pääty |
Pituus | 13 mm |
Leveys | 10 mm |
---|---|
Materiaali | muovi |
Väri | muu |