MP-767R Keskikannatintuki
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-767R Keskikannatintuki
REF. MP-767R
1467289
GTIN.
7394333049175
Keskikannatin lankahyllylle 500-600R
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | ripustettu |
---|---|
Soveltuu lankahyllylle | Kyllä |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Kiinnitystapa | ruuvattava |
Kantavuus | 800 N |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | ruostumaton ja haponkestävä teräs |