MP-773E Lankah. lukitus 75mm
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-773E Lankah. lukitus 75mm
REF. MP-773E
1468802
GTIN.
7394333058801
Lankahylly MP-773 E lukituksella 2,5 m 75 E
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | G-muoto |
---|---|
Leveys | 91 mm |
Korkeus | 83 mm |
Pituus | 3000 mm |
Työpituus | 3000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 5625 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
Paino | 1.12 kg/m |
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537 | tyyppi II |