MP-775R Seinäkiin. Vaaka 25mm
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-775R Seinäkiin. Vaaka 25mm
REF. MP-775R
1468803
GTIN.
7394333059327
Seinäkiinnitin MP-775R Vaakasuoraan asennukseen lankahylly R 25
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 20 mm |
---|---|
Leveys | 41 mm |
Korkeus | 20 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 25-25 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Kulma | 90-90 ° |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
---|---|
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Väri | muu |