MP-776R Seinäkiin. Vaaka 50mm
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-776R Seinäkiin. Vaaka 50mm
REF. MP-776R
1468804
GTIN.
7394333059457
Seinäkiinnitin MP-776R Vaakasuoraan asennukseen lankahylly R 50
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 41 mm |
---|---|
Leveys | 47 mm |
Korkeus | 20 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 75-75 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Kulma | 90-90 ° |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
---|---|
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Väri | muu |