MP-779R Seinäk. Pysty 50/75mm
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-779R Seinäk. Pysty 50/75mm
REF. MP-779R
1468807
GTIN.
7394333059747
Seinäkiinnitin MP-779R Pystysuoraan asennukseen lankahyllyjen MP-772-773 kiinnittämiseen seinään tai räkkin R 50 ja R75
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 41 mm |
---|---|
Leveys | 69 mm |
Korkeus | 20 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 50-75 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Kulma | 90-90 ° |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
---|---|
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Väri | muu |