MP-8063-33
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-8063-33
REF. MP-8063-33
1474501
GTIN.
7394333399126
MP-8063-33
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | profiili (avoin) |
---|---|
Sivuseinän perforointi | Ei |
Pienan tyyppi | putkimainen profiili (suljettu) |
Pienan kiinnitys | hitsattu |
Korkeus | 55 mm |
Leveys | 300 mm |
Pituus | 6000 mm |
Työpituus | 6000 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
---|---|
Poikkipuolien väli | 300 mm |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Materiaalin laatu | ruostumaton teräs 304 (1.4301) |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | ruostumaton teräs |
Paino | 1.88 kg/m |
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537 | tyyppi II |