MP-8064-48
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-8064-48
REF. MP-8064-48
1474507
GTIN.
7394333399157
MP-8064-48
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 55 mm |
---|---|
Leveys | 400 mm |
Pituus | 6000 mm |
---|---|
Paino | 2.02 kg/m |