MP-903Z Kulmakiinnitin
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-903Z Kulmakiinnitin
REF. MP-903Z
1468895
GTIN.
7394333015156
MP-903Z Kulmakiinnitin, esim MP-FZ hyllyille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 90 mm |
---|---|
Leveys | 55 mm |
Korkeus | 42 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 75-600 mm |
Malli / Tyyppi | muu |
Kulma | 90-90 ° |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
---|---|
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Väri | muu |