![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-912S-WEB-R.jpg)
MP-912S Kannatinkisko 500 mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-912S Kannatinkisko 500 mm
REF. MP-912S
1467420
GTIN.
7394333010465
Kannatinkisko 500 mm A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 500 mm |
---|---|
Leveys | 35 mm |
Korkeus | 14 mm |
Aukon leveys | 9 mm |
Materiaalin paksuus | 2 mm |
Profiilin muoto | U-profiili |
Malli / Tyyppi | yksiprofiilinen |
Rei'ityksen tyyppi | tausta rei'itetty |
Hammastus | Ei |
---|---|
Katkaistava | Ei |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Pintakäsittelyn paksuus | 20 µm |
Paino | 0.4 kg |