MP-947Z Ruuvisarja Z M10x20 mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-947Z Ruuvisarja Z M10x20 mm
REF. MP-947Z
1467473
GTIN.
7394333024851
Ruuvisarja Z M10x20 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | teräs |
---|---|
Materiaalin laatu | 8.8 (teräs) |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Kannan muoto | neliökanta |
Uppokanta | Ei |
Ruuvikaulan neliön mitta | 10 mm |
Kierrekoko (metrinen) | 10 |
Pituus kuvun alareunaan | 20 mm |
Kierteen pituus | 17 mm |
Täyskierteinen | Kyllä |
Ruuvausjärjestelmä | muu |
---|---|
Kierteen nousu | 1.5 mm |
Kierre | metrinen |
Vasenkätinen kierre | Ei |
Pään halkaisija | 24 mm |
Avainpään korkeus | 5 mm |
Laipalla | Ei |
Mutterilla | Kyllä |
Aluslevyllä | Ei |
Itselukittuva | Ei |