MP-954S Asennuslevy reijit.
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-954S Asennuslevy reijit.
REF. MP-954S
1467352
GTIN.
7394333134901
Asennuslevy S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pystysuora |
---|---|
Levyn korkeus | 130 mm |
Levyn leveys | 180 mm |
Kiinnitystapa | nepparikiinnitys |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |