MP-954V Asennuslevy V
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-954V Asennuslevy V
REF. MP-954V
1467678
GTIN.
7394333135007
Asennuslevy V
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pystysuora |
---|---|
Levyn korkeus | 130 mm |
Levyn leveys | 180 mm |
Kiinnitystapa | nepparikiinnitys |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |