MP-955VD Asennlev+jakorIP65VAL
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-955VD Asennlev+jakorIP65VAL
REF. MP-955VD
1468504
GTIN.
7394333138305
Asennuslevy ja jakorasia MP-955VD, valkoinen IP65
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pystysuora |
---|---|
Levyn korkeus | 130 mm |
Levyn leveys | 180 mm |
Kiinnitystapa | nepparikiinnitys |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |