MP-957V Kattokan MP-P 300Z VAL
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-957V Kattokan MP-P 300Z VAL
REF. MP-957V
1467940
GTIN.
6438269326212
Kattokannatin MP-957V valkoinen MP-P 300
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 300 mm |
---|---|
Profiilin leveys | 35 mm |
Profiilin korkeus | 14 mm |
Malli / Tyyppi | U-profiili |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |
Paino | 0.432 kg |