MP-957Z Kattokan. MP-P 300Z
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-957Z Kattokan. MP-P 300Z
REF. MP-957Z
1467485
GTIN.
7394333027609
Kattokannatin MP-P 300Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 300 mm |
---|---|
Profiilin leveys | 35 mm |
Profiilin korkeus | 14 mm |
Malli / Tyyppi | U-profiili |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Paino | 0.432 kg |