MP-958Z Kattokan. MP-P 400Z
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-958Z Kattokan. MP-P 400Z
REF. MP-958Z
1467486
GTIN.
7394333027739
Kattokannatin MP-P 400Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 400 mm |
---|---|
Profiilin leveys | 35 mm |
Profiilin korkeus | 14 mm |
Malli / Tyyppi | U-profiili |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Paino | 0.492 kg |