![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-959Z-WEB-R.jpg)
MP-959Z Kattokan. MP-P 500Z
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-959Z Kattokan. MP-P 500Z
REF. MP-959Z
1467487
GTIN.
7394333027869
Kattokannatin MP-P 500Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 500 mm |
---|---|
Profiilin leveys | 35 mm |
Profiilin korkeus | 14 mm |
Malli / Tyyppi | U-profiili |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Paino | 0.56 kg |