MP-960V Kattokan MP-P 700Z VAL
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-960V Kattokan MP-P 700Z VAL
REF. MP-960V
1467943
GTIN.
6438269326243
Kattokannatin MP-960V valkoinen MP-P 700
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 700 mm |
---|---|
Profiilin leveys | 35 mm |
Profiilin korkeus | 14 mm |
Malli / Tyyppi | U-profiili |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |
Paino | 0.73 kg |