MP-978R Liukumutteri
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-978R Liukumutteri
REF. MP-978R
1467369
GTIN.
7394333029351
Liukumutteri H=21R
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | ruostumaton teräs |
---|---|
Kierrekoko (metrinen) | 10 |
Kierre | metrinen |
Jousella | Kyllä |
Aluslevyllä | Ei |
Pidin / tukilaatta | Ei |
---|---|
Kuusiokolomutterilla | Ei |
Kierteitetty pää | Ei |
Naksautettava | Ei |