![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-981S-WEB-R.jpg)
MP-981STeräsprofiilin kiinnike
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-981STeräsprofiilin kiinnike
REF. MP-981S
1467372
GTIN.
7394333156767
Yleiskiinnike 62-95S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 95 mm |
---|---|
Korkeus | 20 mm |
Kierrekoko (metrinen) | 8 |
Malli / Tyyppi | trapetsikiinnitys |
Kantavuus | 1250 N |
Sarana | Ei |
---|---|
Säädettävä | Kyllä |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |