MP-982V Yleiskiinnike 90-150V
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-982V Yleiskiinnike 90-150V
REF. MP-982V
1467770
GTIN.
7394333156477
Yleiskiinnike 90-150V
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 15 mm |
---|---|
Korkeus | 20 mm |
Kierrekoko (metrinen) | 8 |
Malli / Tyyppi | trapetsikiinnitys |
Kantavuus | 1250 N |
Sarana | Ei |
Säädettävä | Kyllä |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |