MP-FM-515V Reunakiinnitin
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-FM-515V Reunakiinnitin
REF. MP-FM-515V
1467864
GTIN.
6438269325994
Reunakiinnitin 75V
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 75 mm |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 85 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 75-75 mm |
Malli / Tyyppi | puristuskonsoli |
Kulma | 90-90 ° |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
---|---|
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |