MP528V Seinäkannatin ulkop.100
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP528V Seinäkannatin ulkop.100
REF. MP-528V
1467606
GTIN.
7394333113531
MP528V Valkoinen ulkopuolinen seinäkannatin 100 levyhyllyille ja valaisinkiskoille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 135 mm |
---|---|
Leveys | 30 mm |
Korkeus | 125 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 100-100 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 400 N |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |