![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-574V-WEB-R.jpg)
MP574V Päätykiinnike 500mm VAL
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP574V Päätykiinnike 500mm VAL
REF. MP-574V
1467661
GTIN.
7394333133065
MP574V Päätykiinnike 500mm VAL levyhyllylle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 500 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
---|---|
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |