MP584V Päätykiinnike 600mm VAL
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP584V Päätykiinnike 600mm VAL
REF. MP-584V
1467665
GTIN.
7394333133225
MP584V Päätykiinnike 600mm VAL levyhyllylle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 600 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
---|---|
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |