MULTILINK 1S USB A+C 15W ALU
Incara Multilink
Legrand
MULTILINK 1S USB A+C 15W ALU
REF. LG-654789
1473505
GTIN.
3414971974302
Työpöytiin asennettava pistorasia ja usb-laturiyksikkö. Asennetaan suorakulmaiseen kalusteaukotukseen.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | uppoasennus |
---|---|
Taittuva | Ei |
Laajennettavissa | Ei |
Muoto | suorakulmainen |
Materiaali | alumiini |
Väri | ruostumaton teräs |
Kiiltoaste | muu |
Pituus | 160 mm |
Leveys | 80 mm |
Korkeus | 69 mm |
Upotussyvyys | 67 mm |
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) | 1 |
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13 | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15 | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23 | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25 | 0 |
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E) | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F | 0 |
Päälle/pois-kytkimellä | Ei |
HDMI-liittimien määrä | 0 |
D-Sub 15-pin -liittimien määrä | 0 |
USB-liittimien määrä | 2 |
Audioliittimien määrä | 0 |
---|---|
CAT 5E -liittimien määrä | 0 |
CAT 6 -liittimien määrä | 0 |
CAT 6A -liittimien määrä | 0 |
Tyhjien moduulipaikkojen määrä | 0 |
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä | 0 |
Ylijännitesuojaus | Ei |
Päätesuodin | Ei |
USB-tehonlähteellä | Kyllä |
Nimellisjännite | 250 V |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Iskunkestävyysluokka | IK07 |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Käyttölämpötila | -5-35 °C |
Varastointilämpötila | -10-70 °C |
Jännitetyyppi | AC |
Nimellisvirta-alue | 16-16 A |
Terminaalinen merkintä | Kyllä |
Halogeeniton | Kyllä |
Esijohdotettu | Kyllä |
Kytkentätapa | ruuviliitos |
Liittimien koko | 1.5-2.5 mm² |
Merkintäpaikka | Ei |
Lataukset
3 dokumentit
Käyttöohje
Tekninen esite
Käyttöohje
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO