Multimaterial simple Batibox flush-mounting box for floor socket - Ø 80 mm
PRISES DE SOL LEGRAND
Legrand
Multimaterial simple Batibox flush-mounting box for floor socket - Ø 80 mm
REF. LG-080188
1473020
GTIN.
3245060801885
Floor sockets
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | muu |
---|---|
Muoto | pyöreä |
Rakennetyyppi | liitäntärasia (pyöreä/neliö) |
Malli / Tyyppi | yksittäinen |
Varusteena | ei ole |
Halkaisija | 80 mm |
Leveys | 83 mm |
Sähkölaitteiden lukumäärä | 2 |
Kiinnitystapa | ruuvattava tai levitettävä |
Ruuveilla | Kyllä |
Sopii putken halkaisijalle | 20/25 mm |
Sopii kaapelihalkaisijoille | 20-25 mm |
Putken lukitus | Ei |
Läpivienti takana | Ei |
Läpivientien lukumäärä | 4 |
Materiaali | muovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
---|---|
Väri | oranssi |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Kannen muoto | ei ole |
Suojavaruste | muu |
Sinetöitävissä | Ei |
Järjestelmän paloluokka | ei ole |
Suojauksella | Ei |
Tuulenpitävä | Ei |
Suurin poikkipinta-ala | 0 mm² |
Liittimien napamäärä | 0 |
Kiinteät kiinnikkeet | Ei |
Valaisinkoukku | Ei |
Nysä | ei ole |
Iskunkestävyysluokka | IK04 |
Käyttölämpötila | -5-40 °C |
Varastointilämpötila | -5-60 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO