![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/024217-LEGRAND-1000.jpg)
Muovikotelo harmaa/musta - 1-paikkainen - 2-asentoinen palautumaton avainväännin 45° + NO - merkintä O I
Osmoz
Legrand
Muovikotelo harmaa/musta - 1-paikkainen - 2-asentoinen palautumaton avainväännin 45° + NO - merkintä O I
REF. LG-024217
2301268
GTIN.
3245060242176
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Ohjainpaikkojen lukumäärä | 1 |
---|---|
Painikkeiden lukumäärä | 0 |
Merkkivalojen lukumäärä | 0 |
Avainvääntimien lukumäärä | 1 |
Valintakytkinten lukumäärä | 0 |
Sienipainikkeiden lukumäärä | 0 |
Soveltuu hätä/seis-käyttöön | Ei |
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz | 120-690 V |
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz | 120-690 V |
---|---|
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC | 24-230 V |
Kotelon kannen väri | harmaa |
Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 1 |
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 0 |
Kotelointiluokka (IP) | IP66 |