Muovikotelo harmaa/musta - 2-paikkainen - palautuvat tasopainikkeet - vihreä NO "I" - punainen NC "O"
Osmoz
Legrand
Muovikotelo harmaa/musta - 2-paikkainen - palautuvat tasopainikkeet - vihreä NO "I" - punainen NC "O"
REF. LG-024230
2301270
GTIN.
3245060242305
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Ohjainpaikkojen lukumäärä | 2 |
---|---|
Painikkeiden lukumäärä | 2 |
Merkkivalojen lukumäärä | 0 |
Avainvääntimien lukumäärä | 0 |
Valintakytkinten lukumäärä | 0 |
Sienipainikkeiden lukumäärä | 0 |
Soveltuu hätä/seis-käyttöön | Ei |
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz | 120-690 V |
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz | 120-690 V |
---|---|
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC | 24-230 V |
Kotelon kannen väri | harmaa |
Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 1 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 1 |
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 0 |
Kotelointiluokka (IP) | IP66 |