![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031813-LEGRAND-1000.jpg)
Nippuside Colring - l. 4,6 mm - p. 430 mm - 100 kpl pussi - musta
Colring
Legrand
Nippuside Colring - l. 4,6 mm - p. 430 mm - 100 kpl pussi - musta
REF. LG-031813
1314512
GTIN.
3245060318130
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nauhan leveys | 4.6 mm |
---|---|
Pituus (hihna/teippi/nauha) | 430 mm |
Siteen paksuus | 1.5 mm |
Pienin vetolujuus | 220 N |
Käyttölämpötila-alue | -15-85 °C |
Asennuslämpötila | 0-40 °C |
Malli / Tyyppi | sisäpuolinen hammastus |
Kiristysmekanismi | muovinen lukituskieli / lukko-osa |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | polyamidi (PA) |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
---|---|
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan | Kyllä |
Halogeeniton | Kyllä |
Väri | musta |
Läpinäkyvä | Ei |
Tekstikenttä | ei ole |
Avattava | Ei |
Kiinnitystapa | ei ole |
UL-hyväksyntä | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
VALITSE TOIMINTO