Nippuside Colson - UV-suojattu - sisäpuolinen hammastus - l. 7,6 mm - p. 359 mm - musta
Colson cable ties
Legrand
Nippuside Colson - UV-suojattu - sisäpuolinen hammastus - l. 7,6 mm - p. 359 mm - musta
REF. LG-031932
1314543
GTIN.
3245060319328
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nauhan leveys | 7.6 mm |
---|---|
Pituus (hihna/teippi/nauha) | 359 mm |
Siteen paksuus | 1.7 mm |
Pienin vetolujuus | 450 N |
Käyttölämpötila-alue | -25-60 °C |
Asennuslämpötila | 0-40 °C |
Malli / Tyyppi | sisäpuolinen hammastus |
Kiristysmekanismi | muovinen lukituskieli / lukko-osa |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | polyamidi (PA) |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
---|---|
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan | Kyllä |
Halogeeniton | Kyllä |
Väri | musta |
Läpinäkyvä | Ei |
Tekstikenttä | ei ole |
Avattava | Ei |
Kiinnitystapa | ei ole |
UL-hyväksyntä | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO