Nippuside Colson - UV-suojattu - ulkopuolinen hammastus - l. 6 mm - p. 119 mm - musta
Colson cable ties
Legrand
Nippuside Colson - UV-suojattu - ulkopuolinen hammastus - l. 6 mm - p. 119 mm - musta
REF. LG-031922
1314538
GTIN.
3245060319229
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nauhan leveys | 6 mm |
---|---|
Pituus (hihna/teippi/nauha) | 119 mm |
Siteen paksuus | 2 mm |
Pienin vetolujuus | 220 N |
Käyttölämpötila-alue | -40-85 °C |
Asennuslämpötila | -30-40 °C |
Malli / Tyyppi | ulkopuolinen hammastus |
Kiristysmekanismi | muovinen lukituskieli / lukko-osa |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | polyamidi (PA) |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan | Kyllä |
---|---|
Halogeeniton | Kyllä |
Väri | musta |
Läpinäkyvä | Ei |
Heijastava | Ei |
Tekstikenttä | ei ole |
Avattava | Ei |
Kiinnitystapa | ei ole |
UL-hyväksyntä | Ei |
Varastointilämpötila | -5--5 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO