Nivelliitos NHU00 Nivelsarana
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Nivelliitos NHU00 Nivelsarana
REF. SYS-NHU00
1440410
GTIN.
6438269327035
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pituus- ja kulmaliitos |
---|---|
Liitäntätapa | ruuviliitin |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 200-600 mm |
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 54-54 mm |
---|---|
Materiaali | alumiini |
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |