Nollakisko Cu 2x(1x16mm² + 5x6mm²)
Ensto Clampo Ground
ENSTO
Nollakisko Cu 2x(1x16mm² + 5x6mm²)
REF. KNA4.106
1913456
GTIN.
6418677162787
Nollakisko Cu 2x(1x16mm² + 5x6mm²)
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä | 1.5 - 10 mm² |
---|---|
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä | 1.5 - 10 mm² |
Liitettävä johdin, monisäikeinen | 1.5 - 16 mm² |
Mitoitusvirta In | 82 A |
Nimellisjännite | 500 V |
Kaapeliliitännän tyyppi 1 | ruuviliitäntä |
Kerrosten lukumäärä | 1 |
---|---|
Kontaktien määrä per kerros | 12 |
Asennustapa | DIN-kisko 35 mm |
Käyttölämpötila-alue | -5 - 80 °C |
Räjähdystestattu versio 'Ex e' | Ei |
Väri | muu |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO