![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004815-LEGRAND-1000.jpg)
Nollakisko kosketussuojalla - Cu 1 x 10-35mm² + 5 x 6-25mm² - 400 V - sininen
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Legrand
Nollakisko kosketussuojalla - Cu 1 x 10-35mm² + 5 x 6-25mm² - 400 V - sininen
REF. LG-004815
1920106
GTIN.
3245060048150
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Napojen lukumäärä | 1 |
---|---|
Nimellisvirta | 125 A |
Kytkentätapa | ruuvi |
Asennustapa | DIN-kisko |
Tulojen lukumäärä | 1 |
Lähtöjen lukumäärä | 5 |
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle | Kyllä |
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle | Kyllä |
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle | Kyllä |
Soveltuu hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia | Ei |
Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille | Ei |
Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia | Ei |
Johtimen poikkipinta-ala, tulo | 10-35 mm² |
---|---|
Johtimen poikkipinta-ala, lähtö | 6-25 mm² |
Kosketussuojattu | Kyllä |
Korkeus | 30 mm |
Leveys | 62 mm |
Syvyys | 16 mm |
Käyttölämpötila | -5-40 °C |
Varastointilämpötila | -25-70 °C |
Jakeluliitäntöjen tyyppi | Nolla |
Liittimien koko | 6-35 mm² |
Merkintäpaikka | Ei |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO