![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-KN2_3-WEB-R.jpg)
N/PE-kisko Cu 3 x (1,5-16 mm²)
Ensto Clampo Ground
ENSTO
N/PE-kisko Cu 3 x (1,5-16 mm²)
REF. KN2.3
1913084
GTIN.
6418677163067
N/PE-kisko Cu 3 x (1,5-16 mm²)
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä | 1.5 - 10 mm² |
---|---|
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä | 1.5 - 10 mm² |
Liitettävä johdin, monisäikeinen | 1.5 - 16 mm² |
Mitoitusvirta In | 82 A |
Nimellisjännite | 500 V |
Kaapeliliitännän tyyppi 1 | ruuviliitäntä |
Kerrosten lukumäärä | 1 |
---|---|
Kontaktien määrä per kerros | 3 |
Asennustapa | muu |
Käyttölämpötila-alue | -5 - 80 °C |
Räjähdystestattu versio 'Ex e' | Ei |
Väri | muu |
Lataukset
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO